Wiel 85 mm
Duratech
Order number:
199832615
EAN:
4031582331219
Productnummer:
TOP 085x85-Ø20 HL85
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Wielen met lage slijtage
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 85 mm, ontworpen voor ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 85 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar uitgevoerd, wat uitstekende duurzaamheid en slijtagebestendigheid garandeert. De naaflengte bedraagt 85 mm en het wiel is voorzien van een asgatdiameter van 20 mm voor eenvoudige montage. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele en betrouwbare rotatie. De statische draagcapaciteit bedraagt 1600 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 640 kg bij 6 km/h of 800 kg bij 4 km/h is. Het loopvlak is identiek aan het wiel zelf, wat zorgt voor optimale prestaties en consistentie in alle gebruiksomstandigheden.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage