Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 70 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar uitgevoerd, en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 70 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1500 kg. De dynamische draagcapaciteit varieert afhankelijk van de rijsnelheid: bij 6 km/h kan het wiel 600 kg dragen, terwijl bij 4 km/h een draagcapaciteit van 750 kg wordt bereikt. Het loopvlak is identiek aan het standaard wiel, wat zorgt voor consistente prestaties en compatibiliteit in verschillende toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
TOP 085x70-Ø20 HL70
EAN
4031582331189
S4-materiaalnummer
199832612
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
750 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
600 kg
Statisch Draagvermogen
1500 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
0,54 kg
Productnaam
Duratech
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6204
Hardheid van het loopvlak (D)
75 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
70 mm
Breedte Loopvlak
70 mm
Diameter
85 mm
Breedte wielkern
70 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Natuurlijk wit
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage