Wiel 85 mm
Duratech
Order number:
199832611
EAN:
4031582331172
Productnummer:
TOP 085x65-Ø20 HL65
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Wielen met lage slijtage
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige wieleenheid voor zwenkwielen met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 65 mm. ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige wieleenheid voor zwenkwielen met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 65 mm. Het wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar uitgevoerd, en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 65 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1300 kg. De dynamische draagcapaciteit varieert afhankelijk van de rijsnelheid: bij 6 km/h bedraagt deze 520 kg, terwijl bij 4 km/h een draagcapaciteit van 650 kg wordt bereikt. Deze specificaties maken het Duratech Wiel geschikt voor zware industriële toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage