Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Duratech Wiel is een hoogwaardige wielcomponent voor castortoepassing, vervaardigd uit polyamide zwaar met een loopvlak van identiek materiaal. Het wiel heeft een diameter van 85 mm met een loopvlakbreedte van 60 mm en is voorzien van een naaf met een lengte van 60 mm. De asgatdiameter bedraagt 20 mm en het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 1300 kg. Voor dynamische belastingen kan het wiel 520 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 650 kg bij 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingsscenario's in industriële omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
TOP 085x60-Ø20 HL60
EAN
4031582331165
S4-materiaalnummer
199832610
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
650 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
520 kg
Statisch Draagvermogen
1300 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
0,51 kg
Productnaam
Duratech
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6204
Hardheid van het loopvlak (D)
75 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
60 mm
Breedte Loopvlak
60 mm
Diameter
85 mm
Breedte wielkern
60 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Natuurlijk wit
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage