Wiel 85 mm
Duratech
Order number:
199839858
EAN:
4031582334241
Productnummer:
TOP 085x100-Ø20 HL102
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Wielen met lage slijtage
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige wielcomponent voor castoren met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 100 mm. ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige wielcomponent voor castoren met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 100 mm. Het wiel is uitgevoerd met een loopvlak dat identiek is aan het wiel zelf en een naaflengte van 102 mm, waarbij de asgatdiameter 20 mm bedraagt. Het wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar uitgevoerd, en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 1800 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 720 kg bij 6 km/h respectievelijk 900 kg bij 4 km/h is. Dit wiel is ideaal voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage