Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlak van 100 mm breedte, vervaardigd uit polyamide zwaar. De naaf heeft een lengte van 100 mm en is voorzien van een as met een gatdiameter van 20 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 1800 kg. Voor dynamische belastingen kan het wiel tot 720 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h, of tot 900 kg bij een snelheid van 4 km/h. Dit wiel is ideaal voor gebruik in zwaar belaste kastoren en transportapplicaties.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
TOP 085x100-Ø20 HL100
EAN
4031582331301
S4-materiaalnummer
199832618
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
900 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
720 kg
Statisch Draagvermogen
1800 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
0,59 kg
Productnaam
Duratech
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6204
Hardheid van het loopvlak (D)
75 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
100 mm
Breedte Loopvlak
100 mm
Diameter
85 mm
Breedte wielkern
100 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Natuurlijk wit
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage