Wiel 85 mm
Novatech
Order number:
199831638
EAN:
4031582330953
Productnummer:
ETX 085x95-Ø25 HL100-Type A
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 95 mm, vervaardigd uit...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 95 mm, vervaardigd uit gegoten polyurethaan voor optimale slijtvastheid en demping. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers die afgedicht zijn tegen vervuiling, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen. De naaflengte bedraagt 100 mm met een asgatdiameter van 25 mm, wat standaardiseerde montage op castoronderstellen mogelijk maakt. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 2000 kg en een dynamische draagcapaciteit van 800 kg bij 6 km/h of 1000 kg bij 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen en magazijnvervoer.
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
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil