Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 95 mm, vervaardigd uit gegoten polyurethaan voor optimale slijtvastheid en demping. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers die zijn afgedicht tegen vervuiling, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen. De naaflengte bedraagt 100 mm met een asgatdiameter van 20 mm, wat standaardmontage op castoronderstellen mogelijk maakt. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 2000 kg en een dynamische draagcapaciteit van 800 kg bij 6 km/h of 1000 kg bij 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen met variabele belastingen en snelheden.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ETX 085x95-Ø20 HL100-Type F
EAN
4031582339598
S4-materiaalnummer
199832551
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
1000 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
800 kg
Statisch Draagvermogen
2000 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,26 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6006 2RS
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
100 mm
Breedte Loopvlak
95 mm
Diameter
85 mm
Breedte wielkern
95 mm
Type afdichting
F
Geschikt voor
bt
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers, afgedicht
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)
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
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil