Wiel 85 mm
Novatech
Order number:
199831637
EAN:
4031582330946
Productnummer:
ETX 085x95-Ø20 HL100-Type A
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 95 mm, vervaardigd uit...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 95 mm, vervaardigd uit gegoten polyurethaan voor optimale slijtvastheid en demping. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers die zijn afgedicht tegen vervuiling, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen. De naaf heeft een lengte van 100 mm met een asgatdiameter van 20 mm, wat standaardiseerde montage op castorframes mogelijk maakt. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 2000 kg dragen, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 800 kg bedraagt bij een snelheid van 6 km/h of 1000 kg bij 4 km/h, afhankelijk van de toepassingsvereisten en bedrijfsomstandigheden.
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
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil