Wiel 85 mm
Novatech
Order number:
199832549
EAN:
4031582369632
Productnummer:
ETX 085x85-Ø25 HL90-Type F
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een loopvlak van polyurethaan, gegoten, dat speciaal is ontworpen voor g...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een loopvlak van polyurethaan, gegoten, dat speciaal is ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel heeft een diameter van 85 millimeter en een loopvlakbreedte van 85 millimeter, terwijl de naaflengte 90 millimeter bedraagt. De asgatdiameter is 25 millimeter, wat zorgt voor een veilige bevestiging. Het wiel is voorzien van een stalen, ijzeren constructie en is uitgerust met precisie kogellagers die zijn afgedicht voor optimale duurzaamheid. De statische draagcapaciteit bedraagt 1600 kilogram, terwijl de dynamische draagcapaciteit 640 kilogram bij 6 kilometer per uur of 800 kilogram bij 4 kilometer per uur is, afhankelijk van de gewenste snelheid en toepassingsomstandigheden.
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
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil