Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een loopvlak van Polyurethaan, Gegoten met een breedte van 85 mm en een totale diameter van 85 mm. Het wiel is voorzien van een stalen, ijzeren wielbody en wordt ondersteund door Precisie kogellagers Afgedicht voor optimale prestaties. De naaf heeft een lengte van 90 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 25 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1600 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 640 kg bij 6 km/h en 800 kg bij 4 km/h, waardoor het wiel geschikt is voor diverse transporttoepassingen in industriële omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ETX 085x85-Ø25 HL90-Type A
EAN
4031582331868
S4-materiaalnummer
199832337
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
800 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
640 kg
Statisch Draagvermogen
1600 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,29 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6006 2RS
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
25 mm
Naaflengte
90 mm
Breedte Loopvlak
85 mm
Diameter
85 mm
Breedte wielkern
85 mm
Type afdichting
A
Geschikt voor
linde_mic
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers, afgedicht
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)
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
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil