Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een loopvlak van polyurethaan, gegoten, dat speciaal is ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel heeft een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 85 mm, terwijl de naaflengte 90 mm bedraagt. De asgatdiameter is 20 mm en het wiel is voorzien van een stalen, ijzeren constructie met precisie kogellagers die zijn afgedicht voor optimale duurzaamheid. Dit wiel kan een statische belasting van 1600 kg dragen en ondersteunt dynamische belastingen van 640 kg bij 6 km/h of 800 kg bij 4 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ETX 085x85-Ø20 HL90-Type F
EAN
4031582369625
S4-materiaalnummer
199862192
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
800 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
640 kg
Statisch Draagvermogen
1600 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,14 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
90 mm
Breedte Loopvlak
85 mm
Diameter
85 mm
Breedte wielkern
85 mm
Type afdichting
F
Geschikt voor
jungheinrich
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers, afgedicht
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)
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
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil