Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. De naaflengte bedraagt 85 mm met een asgatdiameter van 25 mm, wat zorgt voor optimale compatibiliteit met standaard castorassemblages. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers die afgedicht zijn, wat uitstekende duurzaamheid en onderhoudsarmoede garandeert. Het lichaam is gemaakt van staal en ijzer voor maximale sterkte en stabiliteit. De statische draagcapaciteit bedraagt 1600 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 640 kg bij 6 km/h of 800 kg bij 4 km/h is, afhankelijk van de gewenste snelheid en toepassingsomstandigheden.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ETX 085x80-Ø25 HL85-Type A
EAN
4031582330915
S4-materiaalnummer
199831666
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
800 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
640 kg
Statisch Draagvermogen
1600 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,22 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6006 2RS
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
25 mm
Naaflengte
85 mm
Breedte Loopvlak
80 mm
Diameter
85 mm
Breedte wielkern
80 mm
Type afdichting
A
Geschikt voor
linde
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers, afgedicht
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)
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
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil