Wiel 85 mm
Novatech
Order number:
199832546
EAN:
4031582332018
Productnummer:
ETX 085x80-Ø20 HL85-Type F
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, vervaardigd uit...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. De naaf heeft een lengte van 85 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 20 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers die zijn afgedicht voor optimale bescherming tegen vervuiling. Het lichaam is gemaakt van staal en ijzer, wat zorgt voor een robuuste constructie. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1600 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 640 kg bij een snelheid van 6 km/h of 800 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse transporttoepassingen in industriële omgevingen.
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
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil