Wiel 85 mm
Novatech
Order number:
199832541
EAN:
4031582332032
Productnummer:
ETX 085x75-Ø20 HL80-Type F
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 75 mm, vervaardigd uit...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 75 mm, vervaardigd uit gegoten polyurethaan voor optimale slijtvastheid en demping. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers die afgedicht zijn tegen vervuiling, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen. De naaflengte bedraagt 80 mm met een asgatdiameter van 20 mm, wat standaardiseerde montage op castoronderstellen mogelijk maakt. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 640 kg bij 6 km/h of 800 kg bij 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen en magazijnlogistiek.
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
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil