Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 70 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. De wielnaaf heeft een lengte van 75 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 20 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers die zijn afgedicht voor optimale bescherming tegen vervuiling. Het wiellichaam is gemaakt van staal en ijzer voor maximale duurzaamheid. De statische draagcapaciteit bedraagt 1400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 560 kg bij 6 km/h respectievelijk 700 kg bij 4 km/h is. Dit wiel is ideaal voor gebruik in castoren en transportapplicaties waar betrouwbaarheid en sterkte essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ETX 085x70-Ø20 HL75-Type F
EAN
4031582339505
S4-materiaalnummer
199832539
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
700 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
560 kg
Statisch Draagvermogen
1400 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,92 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6006 2RS
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
75 mm
Breedte Loopvlak
70 mm
Diameter
85 mm
Breedte wielkern
70 mm
Type afdichting
F
Geschikt voor
bt
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers, afgedicht
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)
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
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil