Wiel 85 mm
Novatech
Order number:
199831622
EAN:
4031582330861
Productnummer:
ETX 085x70-Ø20 HL75-Type A
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 70 mm, vervaardigd uit...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 70 mm, vervaardigd uit gegoten polyurethaan voor optimale slijtvastheid en demping. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers die zijn afgedicht tegen vervuiling, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen. De naaflengte bedraagt 75 mm met een asgatdiameter van 20 mm, wat standaardmontage op castorframes mogelijk maakt. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 560 kg bij 6 km/h respectievelijk 700 kg bij 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen en magazijnlogistiek.
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
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil