Wiel 85 mm
Novatech
Order number:
199832357
EAN:
4031582331929
Productnummer:
ETX 085x70-Ø12 HL75-Type B
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 70 mm, vervaardigd uit...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 70 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel beschikt over een naaflengte van 75 mm en een asgatdiameter van 12 mm, wat zorgt voor optimale compatibiliteit met standaard castoropstellingen. De wielbody is gemaakt van staal en ijzer voor maximale duurzaamheid en stabiliteit. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers die volledig zijn afgedicht, wat uitstekende bescherming biedt tegen vervuiling en slijtage. De statische draagcapaciteit bedraagt 1400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 560 kg bij 6 km/h of 700 kg bij 4 km/h is, afhankelijk van de gewenste snelheid en toepassingsomstandigheden.
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
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil