Wiel 85 mm
Novatech
Order number:
199831621
EAN:
4031582330854
Productnummer:
ETX 085x70-Ø12 HL75-Type A
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 70 mm, vervaardigd uit...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 70 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. De wielnaaf heeft een lengte van 75 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 12 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers die volledig zijn afgedicht, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in diverse toepassingen. De wiellichaam is gemaakt van staal en ijzer, wat garant staat voor duurzaamheid en sterkte. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1400 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 700 kg bij een snelheid van 4 km/h of 560 kg bij een snelheid van 6 km/h, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden en vereiste mobiliteit.
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
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil