Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 60 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. De wielnaaf heeft een lengte van 65 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 20 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers die volledig zijn afgedicht, wat optimale bescherming tegen vervuiling garandeert. De wiellichaam is gemaakt van staal en ijzer voor maximale duurzaamheid en sterkte. Dit wiel kan een statische belasting van 1200 kg dragen. Voor dynamische toepassingen bedraagt de draagcapaciteit 480 kg bij een snelheid van 6 km/h of 600 kg bij 4 km/h, wat het ideaal maakt voor diverse industriële transporttoepassingen in kastoren.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ETX 085x60-Ø20 HL65-Type A
EAN
4031582330847
S4-materiaalnummer
199831619
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
600 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
480 kg
Statisch Draagvermogen
1200 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,06 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6006 2RS
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
65 mm
Breedte Loopvlak
60 mm
Diameter
85 mm
Breedte wielkern
60 mm
Type afdichting
A
Geschikt voor
linde
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers, afgedicht
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)
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
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil