Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 60 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. De naf heeft een lengte van 62 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 17 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers die zijn afgedicht voor optimale bescherming tegen vervuiling. Het lichaam is gemaakt van staal en ijzer, wat zorgt voor robuustheid en duurzaamheid. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1200 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 600 kg bij een snelheid van 4 km/h of 480 kg bij een snelheid van 6 km/h, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ETX 085x60-Ø17 HL62-Type B
EAN
4031582332148
S4-materiaalnummer
199838907
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
600 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
480 kg
Statisch Draagvermogen
1200 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,16 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6303
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
17 mm
Naaflengte
62 mm
Breedte Loopvlak
60 mm
Diameter
85 mm
Breedte wielkern
60 mm
Type afdichting
B
Geschikt voor
stilljungh_mic
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers, afgedicht
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)
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
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil