Wiel 85 mm
Novatech
Order number:
199837473
EAN:
4031582340013
Productnummer:
ETX 085x105-Ø25 HL110-Type F
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is een polyurethaan gegoten wiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 105 mm, ontworpen voor ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech wiel is een polyurethaan gegoten wiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 105 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een stalen, ijzeren wielbody en is uitgerust met precisie kogellagers afgedicht voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 110 mm met een asgatdiameter van 25 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 2000 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 800 kg bij 6 km/h of 1000 kg bij 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingsscenario's en snelheidsvereisten in industriële omgevingen.
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
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil