Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlak van 105 mm breedte, vervaardigd uit Polyurethaan, Gegoten. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers Afgedicht voor optimale prestaties. De naaf heeft een lengte van 110 mm en de asgatdiameter bedraagt 20 mm. Dit wiel is ontworpen voor zware belastingen met een statische draagcapaciteit van 2000 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 800 kg bij 6 km/h en 1000 kg bij 4 km/h, wat het ideaal maakt voor gebruik in zwaar belaste castorapplicaties met variabele snelheidsvereisten.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ETX 085x105-Ø20 HL110-Type A
EAN
4031582330991
S4-materiaalnummer
199832338
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
1000 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
800 kg
Statisch Draagvermogen
2000 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,61 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6006 2RS
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
110 mm
Breedte Loopvlak
105 mm
Diameter
85 mm
Breedte wielkern
105 mm
Type afdichting
A
Geschikt voor
linde
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers, afgedicht
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)
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
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil