Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 100 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers die zijn afgedicht voor optimale duurzaamheid en betrouwbaarheid. De naaflengte bedraagt 105 mm met een asgatdiameter van 25 mm, wat zorgt voor een stabiele montage in castoronderstellen. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 2000 kg en een dynamische draagcapaciteit van 800 kg bij 6 km/h respectievelijk 1000 kg bij 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen en intensief gebruik in magazijnen en productieomgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ETX 085x100-Ø25 HL105-Type F
EAN
4031582369656
S4-materiaalnummer
199832555
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
1000 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
800 kg
Statisch Draagvermogen
2000 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,3 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
25 mm
Naaflengte
105 mm
Breedte Loopvlak
100 mm
Diameter
85 mm
Breedte wielkern
100 mm
Type afdichting
F
Geschikt voor
jungheinrich
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers, afgedicht
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)
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
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil