Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 95 mm, voorzien van een naaflengte van 95 mm en een asgatdiameter van 20 mm. Het wiel is uitgevoerd met een loopvlak van Polyurethaan, Gegoten, wat uitstekende slijtvastheid en duurzaamheid garandeert. De wielbody is vervaardigd uit Staal, ijzer, wat een robuuste constructie waarborgt. Het wiel is uitgerust met Precisie kogellagers voor optimale draaiing en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 1800 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 720 kg bij 6 km/h of 900 kg bij 4 km/h is, afhankelijk van de gewenste snelheid en toepassingsomstandigheden. Dit wiel is ideaal voor gebruik in castoren in industriële en logistieke omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ETP 085x95-Ø20 HL95
EAN
4031582318821
S4-materiaalnummer
199801060
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
900 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
720 kg
Statisch Draagvermogen
1800 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,53 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6204
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
95 mm
Breedte Loopvlak
95 mm
Diameter
85 mm
Breedte wielkern
95 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)