Wiel 85 mm
Novatech
Order number:
199828567
EAN:
4031582383843
Productnummer:
ETP 085x90-Ø20 HL90
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 90 mm, vervaardigd uit...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 90 mm, vervaardigd uit Polyurethaan, Gegoten voor optimale slijtvastheid en duurzaamheid. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en Precisie kogellagers voor soepele en betrouwbare werking. De naaflengte bedraagt 90 mm met een asgatdiameter van 20 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard castorassemblages. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 640 kg bij 6 km/h of 800 kg bij 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen en transportwagens met variabele belastingsvereisten.