Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech Wiel is een hoogwaardige wieleenheid voor castoren, voorzien van een loopvlak van polyurethaan, gegoten, met een breedte van 90 mm en een totale diameter van 85 mm. De naaflengte bedraagt 82 mm en de asgatdiameter is 20 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en een sterke stalen, ijzeren constructie. De statische draagcapaciteit bedraagt 1600 kg. Voor dynamische belasting kan het wiel 640 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 800 kg bij 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingsscenario's.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ETP 085x90-Ø20 HL82
EAN
4031582318814
S4-materiaalnummer
199827706
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
800 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
640 kg
Statisch Draagvermogen
1600 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,42 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6204
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
82 mm
Breedte Loopvlak
90 mm
Diameter
85 mm
Breedte wielkern
90 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)