Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech Wiel is een hoogwaardige wielcomponent voor castoren met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm. Het wiel is uitgevoerd met een loopvlak van Polyurethaan, Gegoten, wat uitstekende slijtvastheid en dempingseigenschappen biedt. De naaflengte bedraagt 80 mm en de asgatdiameter is 20 mm, wat standaardiseerde montage mogelijk maakt. Het wiellichaam is vervaardigd uit Staal, ijzer voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel is uitgerust met Precisie kogellagers voor soepele rotatie en lange levensduur. De statische draagcapaciteit bedraagt 1600 kg. Voor dynamische belasting kan het wiel 640 kg dragen bij 6 km/h of 800 kg bij 4 km/h, afhankelijk van de vereiste snelheid en toepassingsomstandigheden.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ETP 085x80-Ø20 HL80
EAN
4031582330304
S4-materiaalnummer
199839177
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
800 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
640 kg
Statisch Draagvermogen
1600 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,28 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6204
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
80 mm
Breedte Loopvlak
80 mm
Diameter
85 mm
Breedte wielkern
80 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)