Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 75 mm, voorzien van een naaflengte van 75 mm en een asgatdiameter van 20 mm. Het wiel is uitgevoerd met een loopvlak van Polyurethaan, Gegoten, wat uitstekende slijtvastheid en duurzaamheid garandeert. Het onderstel is vervaardigd van Staal, ijzer, wat een robuuste constructie waarborgt. Het wiel is uitgerust met Precisie kogellagers voor optimale draaiing en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 1400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 560 kg bij 6 km/h respectievelijk 700 kg bij 4 km/h is. Deze specificaties maken het Novatech Wiel geschikt voor zware industriële toepassingen en transportwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ETP 085x75-Ø20 HL75
EAN
4031582318777
S4-materiaalnummer
199803770
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
700 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
560 kg
Statisch Draagvermogen
1400 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,25 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6204
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
75 mm
Breedte Loopvlak
75 mm
Diameter
85 mm
Breedte wielkern
75 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)