Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 70 mm, voorzien van een naaflengte van 70 mm en een asgatdiameter van 20 mm. Het wiel is uitgevoerd met een loopvlak van Polyurethaan, Gegoten en een wielbody van Staal, ijzer, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in intensief gebruik. Het wiel is uitgerust met Precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 1400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 560 kg bedraagt bij een snelheid van 6 km/h of 700 kg bij 4 km/h, wat dit wiel geschikt maakt voor diverse transporttoepassingen in industriële omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ETP 085x70-Ø20 HL70
EAN
4031582369458
S4-materiaalnummer
199834378
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
700 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
560 kg
Statisch Draagvermogen
1400 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,2 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6204
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
70 mm
Breedte Loopvlak
70 mm
Diameter
85 mm
Breedte wielkern
70 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)