Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 70 mm, vervaardigd uit gegoten polyurethaan voor optimale slijtvastheid en demping. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers voor soepele rotatie en lange levensduur. De naaflengte bedraagt 62 mm met een asgatdiameter van 20 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard kastoronderstellen. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 560 kg bij 6 km/h respectievelijk 700 kg bij 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen en magazijnomgevingen met variabele belastingsvereisten.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ETP 085x70-Ø20 HL62
EAN
4031582318753
S4-materiaalnummer
199827957
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
700 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
560 kg
Statisch Draagvermogen
1400 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,2 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6204
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
62 mm
Breedte Loopvlak
70 mm
Diameter
85 mm
Breedte wielkern
70 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)