Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 60 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. De naf heeft een lengte van 60 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 20 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en een stalen, ijzeren wielbody voor optimale duurzaamheid en betrouwbaarheid. De statische draagcapaciteit bedraagt 1200 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 480 kg bij 6 km/h respectievelijk 600 kg bij 4 km/h is. Dit wiel is ideaal voor gebruik in zwaar belaste castorapplicaties waar stabiliteit en langdurige prestaties essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ETP 085x60-Ø20 HL60
EAN
4031582369441
S4-materiaalnummer
199827956
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
600 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
480 kg
Statisch Draagvermogen
1200 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,19 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6204
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
60 mm
Breedte Loopvlak
60 mm
Diameter
85 mm
Breedte wielkern
60 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)