Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 115 mm, voorzien van een loopvlak uit gegoten polyurethaan dat optimale grip en duurzaamheid biedt. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en heeft een stalen, ijzeren wielbody die robuustheid garandeert. De naaflengte bedraagt 115 mm met een asgatdiameter van 30 mm, wat standaardmontage in castoronderstellen mogelijk maakt. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1700 kg en een dynamische draagcapaciteit van 680 kg bij 6 km/h respectievelijk 850 kg bij 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële transporttoepassingen met variabele snelheidseisen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ETP 085x115-Ø30 HL115
EAN
4031582330380
S4-materiaalnummer
199839737
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
850 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
680 kg
Statisch Draagvermogen
1700 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,52 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6006
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
30 mm
Naaflengte
115 mm
Breedte Loopvlak
115 mm
Diameter
85 mm
Breedte wielkern
115 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen