Wiel 85 mm
Novatech
Order number:
199833618
EAN:
4031582318739
Productnummer:
ETP 085x100-Ø20 HL100
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 100 mm. Het wiel is vo...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 100 mm. Het wiel is voorzien van een loopvlak uit polyurethaan, gegoten, wat uitstekende slijtvastheid en duurzaamheid garandeert. De naaflengte bedraagt 100 mm en het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rotatie en minimale wrijving. Het wiellichaam is vervaardigd uit staal en ijzer, wat een robuuste constructie en lange levensduur waarborgt. De asgatdiameter bedraagt 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1800 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 720 kg bij een snelheid van 6 km/h of 900 kg bij een snelheid van 4 km/h, afhankelijk van de toepassingsomstandigheden. Het Novatech wiel is ideaal voor zware transporttoepassingen in industriële omgevingen.