Wiel 82 mm
Duratech
Order number:
199804410
EAN:
4031582322668
Productnummer:
TOP 082x98-Ø20 HL100
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Wielen met lage slijtage
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 98 mm, ontworpen voor ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 98 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een naaflengte van 100 mm en een asgatdiameter van 20 mm. Het loopvlak is identiek aan het wiel en gemaakt van polyamide, zwaar uitgevoerd, wat uitstekende duurzaamheid en slijtagebestendigheid garandeert. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers voor optimale rotatie en laagwrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 1800 kg. Voor dynamische belasting kan het wiel 720 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 900 kg bij 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingsscenario's in industriële en commerciële omgevingen.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage