Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 91 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een naaflengte van 93 mm en een asgatdiameter van 20 mm. Het loopvlak is vervaardigd uit polyamide, zwaar uitgevoerd, wat uitstekende duurzaamheid en slijtagebestendigheid garandeert. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rotatie en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 1800 kg. Voor dynamische belastingen kan het wiel 720 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 900 kg bij 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingsscenario's in industriële en commerciële omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
TOP 082x91-Ø20 HL93
EAN
4031582322637
S4-materiaalnummer
199804152
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
900 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
720 kg
Statisch Draagvermogen
1800 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
0,57 kg
Productnaam
Duratech
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6204ZV
Hardheid van het loopvlak (D)
75 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
93 mm
Breedte Loopvlak
91 mm
Diameter
82 mm
Breedte wielkern
91 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Natuurlijk wit
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage