Wiel 82 mm
Duratech
Order number:
199827989
EAN:
4031582322620
Productnummer:
TOP 082x90-Ø20 HL90
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Wielen met lage slijtage
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 90 mm, ontworpen voor ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 90 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar uitgevoerd, en beschikt over precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 90 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1800 kg. Voor dynamische toepassingen bedraagt de draagcapaciteit 720 kg bij 6 km/h of 900 kg bij 4 km/h, afhankelijk van de vereiste snelheid en belastingscenario's. Het loopvlak is identiek aan standaard wielspecificaties, wat zorgt voor betrouwbare en consistente prestaties in industriële omgevingen.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage