Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Duratech Wiel is een hoogwaardige wieleenheid voor castoren met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 66 mm. Het wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar uitgevoerd, en beschikt over precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 66 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1300 kg. De dynamische draagcapaciteit varieert afhankelijk van de rijsnelheid: bij 6 km/h bedraagt deze 520 kg, terwijl bij 4 km/h een draagcapaciteit van 650 kg wordt bereikt. Het loopvlak is identiek aan het standaard wiel, wat zorgt voor consistente prestaties en compatibiliteit in diverse toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
TOP 082x66-Ø20 HL66
EAN
4031582331042
S4-materiaalnummer
199827823
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
650 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
520 kg
Statisch Draagvermogen
1300 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
0,46 kg
Productnaam
Duratech
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6204
Hardheid van het loopvlak (D)
75 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
66 mm
Breedte Loopvlak
66 mm
Diameter
82 mm
Breedte wielkern
66 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Natuurlijk wit
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage