Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Duratech Wiel is een hoogwaardige wieleenheid voor zwenkwielen met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 54 mm. De hub heeft een lengte van 60 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 20 mm. Het wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar uitgevoerd, en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De loopvlak is identiek aan het wiel zelf en garandeert duurzaamheid en betrouwbaarheid. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1200 kg. Voor dynamische belastingen bedraagt de draagcapaciteit 480 kg bij 6 km/h of 600 kg bij 4 km/h, afhankelijk van de gewenste snelheid en toepassingsvereisten.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
TOP 082x54-Ø20 HL60
EAN
4031582322583
S4-materiaalnummer
199804208
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
600 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
480 kg
Statisch Draagvermogen
1200 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
0,4 kg
Productnaam
Duratech
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6204ZV
Hardheid van het loopvlak (D)
75 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
60 mm
Breedte Loopvlak
54 mm
Diameter
82 mm
Breedte wielkern
54 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Natuurlijk wit
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage