Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 70 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers die zijn afgedicht voor optimale duurzaamheid en betrouwbaarheid. De naaflengte bedraagt 72 mm met een asgatdiameter van 20 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard kastoronderstellen. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 840 kg bij 6 km/h respectievelijk 700 kg bij 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen en intensief gebruik in magazijnen en productieomgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ETX 082x70-Ø20 HL72-Type B
EAN
4031582331899
S4-materiaalnummer
199832354
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
700 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
840 kg
Statisch Draagvermogen
1400 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,92 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6005 2RS
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
72 mm
Breedte Loopvlak
70 mm
Diameter
82 mm
Breedte wielkern
70 mm
Type afdichting
B
Geschikt voor
jungheinrich_mic
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers, afgedicht
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)
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
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil