Wiel 82 mm
Novatech
Order number:
199832356
EAN:
4031582331912
Productnummer:
ETX 082x100-Ø20 HL102-Type B
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 100 mm, vervaardigd ui...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 100 mm, vervaardigd uit Polyurethaan, Gegoten voor optimale slijtvastheid en duurzaamheid. De wielnaaf heeft een lengte van 102 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 20 mm, wat standaardisatie en eenvoudige montage in castoronderstellen garandeert. Het wiel is uitgerust met Precisie kogellagers Afgedicht, die betrouwbare prestaties en minimale onderhoudsvereisten bieden. Het stalen, ijzeren lichaam zorgt voor robuustheid en stabiliteit. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1600 kg. Voor dynamische toepassingen bedraagt de draagcapaciteit 640 kg bij 6 km/h of 800 kg bij 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende transportscenario's en snelheidsregimes in industriële en commerciële omgevingen.
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
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil