Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech Wiel is een hoogwaardige wieleenheid voor castoren, voorzien van een loopvlak van polyurethaan, gegoten uitvoering met een breedte van 76 mm en een totale diameter van 82 mm. De naaf heeft een lengte van 83 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Het wiel beschikt over een stalen, ijzeren constructie met een asgatdiameter van 20 mm. De statische draagcapaciteit bedraagt 1400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 840 kg bij 6 km/h respectievelijk 700 kg bij 4 km/h is. Deze specificaties maken het Novatech Wiel geschikt voor zware industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ETP 082x76-Ø20 HL83
EAN
4031582383836
S4-materiaalnummer
199839799
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
700 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
840 kg
Statisch Draagvermogen
1400 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,12 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6204ZV
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
83 mm
Breedte Loopvlak
76 mm
Diameter
82 mm
Breedte wielkern
76 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)