Wiel 82 mm
Novatech
Order number:
199827955
EAN:
4031582318722
Productnummer:
ETP 082x76-Ø20 HL76
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 76 mm, voorzien van ee...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 76 mm, voorzien van een naaflengte van 76 mm en een asgatdiameter van 20 mm. Het wiel is uitgevoerd met een loopvlak van Polyurethaan, Gegoten, wat uitstekende slijtvastheid en duurzaamheid garandeert. Het onderstel is vervaardigd uit Staal, ijzer, wat zorgt voor robuustheid en stabiliteit. Het wiel is uitgerust met Precisie kogellagers voor optimale draaiing en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 1400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 840 kg bij 6 km/h of 700 kg bij 4 km/h is. Dit wiel is ideaal voor gebruik in castoren en transportapplicaties waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.