Wiel 82 mm
Novatech
Order number:
199802292
EAN:
4031582318715
Productnummer:
ETP 082x70-Ø20 HL70
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 70 mm, vervaardigd uit...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 70 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 70 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1400 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 840 kg bij een snelheid van 6 km/h en 700 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Novatech Wiel is ideaal voor gebruik in castoren en biedt betrouwbare prestaties in zware transporttoepassingen.