Wiel 82 mm
Novatech
Order number:
199829296
EAN:
4031582318685
Productnummer:
ETP 082x62-Ø20 HL62
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 62 mm. Het wiel is uit...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 62 mm. Het wiel is uitgevoerd met een loopvlak van Polyurethaan, Gegoten en een wielbody van Staal, ijzer, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in intensief gebruik. Het wiel is voorzien van Precisie kogellagers voor optimale rotatie en minimale wrijving. De naaflengte bedraagt 62 mm met een asgatdiameter van 20 mm, wat standaardisatie en eenvoudige montage in castoronderstellen garandeert. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1200 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 600 kg bij een snelheid van 4 km/h of 480 kg bij een snelheid van 6 km/h, afhankelijk van de operationele vereisten en toepassingsomstandigheden.