Wiel 82 mm
Novatech
Order number:
199801537
EAN:
4031582318678
Productnummer:
ETP 082x60-Ø20 HL62
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 60 mm, vervaardigd uit...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 60 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. De naf heeft een lengte van 62 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 20 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en een sterke stalen ijzeren constructie voor optimale duurzaamheid. De statische draagcapaciteit bedraagt 1200 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 480 kg bij 6 km/h respectievelijk 600 kg bij 4 km/h is. Dit wiel is ideaal voor gebruik in castoren en biedt betrouwbare prestaties in zware transporttoepassingen.