Wiel 82 mm
Novatech
Order number:
199830661
EAN:
4031582318661
Productnummer:
ETP 082x34-Ø12 HL32
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, voorzien van ee...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Novatech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, voorzien van een naaflengte van 34 mm en een asgatdiameter van 12 mm. Het wiel is uitgevoerd met een loopvlak van Polyurethaan, Gegoten en een wielbody van Staal, ijzer, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in intensief gebruik. Het wiel is uitgerust met Precisie kogellagers voor optimale draaiing en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 800 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 320 kg bij 6 km/h of 400 kg bij 4 km/h is, wat dit wiel geschikt maakt voor diverse transporttoepassingen in zware industriële omgevingen.