Wiel 82 mm
Novatech
Order number:
199830658
EAN:
4031582318654
Productnummer:
ETP 082x28-Ø12 HL26
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 28 mm. Het wiel is uit...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 28 mm. Het wiel is uitgevoerd met een loopvlak van Polyurethaan, Gegoten, wat uitstekende slijtvastheid en dempingseigenschappen biedt. De naaf heeft een lengte van 26 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 12 mm voor montage op standaardassen. Het wiel is uitgerust met Precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De constructie bestaat uit Staal, ijzer, wat een robuuste en duurzame basis vormt. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 700 kg en een dynamische draagcapaciteit van 350 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële transporttoepassingen.