Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech Wiel is een hoogwaardige wielcomponent voor castoren, voorzien van een loopvlak van polyurethaan, gegoten uitvoering met een breedte van 100 mm. Het wiel heeft een totale diameter van 82 mm en is uitgerust met een naaf van 96 mm lengte, waarbij de asgatdiameter 20 mm bedraagt. De wielstructuur is vervaardigd uit staal en ijzer, wat zorgt voor robuustheid en duurzaamheid. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 1600 kg. Voor dynamische belastingen kan het wiel 640 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 800 kg bij 4 km/h, afhankelijk van de toepassingsvereisten.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ETP 082x100-Ø20 HL96
EAN
4031582318647
S4-materiaalnummer
199806798
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
800 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
640 kg
Statisch Draagvermogen
1600 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,16 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6204
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
96 mm
Breedte Loopvlak
100 mm
Diameter
82 mm
Breedte wielkern
100 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)