Wiel 82 mm
Novatech
Order number:
199839854
EAN:
4031582329308
Productnummer:
ETP 082x100-Ø20 HL100
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlak van 100 mm breedte, vervaardigd u...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlak van 100 mm breedte, vervaardigd uit polyurethaan, gegoten. Het wiel is voorzien van een stalen, ijzeren constructie en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaf heeft een lengte van 100 mm en de asgatdiameter bedraagt 20 mm. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 1600 kg dragen. Voor dynamische toepassingen bedraagt de draagcapaciteit 640 kg bij een snelheid van 6 km/h of 800 kg bij 4 km/h, waardoor het wiel geschikt is voor diverse industriële en commerciële transporttoepassingen in zwaar belaste omgevingen.